Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del conector de iluminación :
Conector de cable sin tornillos
-
Tipo de producto de iluminación :
Conector
-
Tipo de conector de iluminación :
Cabezal
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
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
PBT GF
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Mate
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.03 – 3.05 µm [ 79.92 – 120.08 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Mate
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
3.05 µm [ 120 µin ]
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
6
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
8.2 mm [ .323 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Ancho del conector :
7.35 mm [ .289 in ]
-
Altura del conector :
13 mm [ .512 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Medición de ensamble posterior al acoplamiento :
25 mm [ .984 in ]
-
Longitud del conector :
25 mm [ .984 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
CSA C22.2 N.º 182.3, UL 1977
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja