Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conjunto de cables :
Cable pigtail M12
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho M12
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
300
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Aleación de cobre
-
Color del cable (base) :
Marrón, blanco, azul, negro, gris
-
Material de la cubierta :
PVC
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Color del cable :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M12
-
Orientación del conector (extremo A) :
Recto
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.34
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Diámetro externo de cable :
5.2 mm [ .205 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Longitud del conjunto de cables (m):
2
-
Configuración de ensamble de cables :
Un solo extremo