Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
F
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
-
Distancia entre pines :
7.9 mm [ .32 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
20.35 mm [ .8 in ]
-
Longitud del producto :
11.95 mm [ .47 in ]
-
Ancho de producto :
21.9 mm [ .86 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
4.9, 5.8
-
Distancia entre filas (in):
.2, .23
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
SAE/USCAR-2
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel
-
Cantidad por empaque :
1250
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No