Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
2
-
Número de posiciones :
4
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de filas :
1, 2
Características eléctricas
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
600
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
10.4 mm [ .409 in ]
Dimensiones
-
Ancho del conector :
40.6 mm [ 1.59 in ]
-
Longitud del conector :
45.4 mm [ 1.78 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
42