Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones cargadas :
17
-
Número de posiciones :
34
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones de potencia :
34
-
Número de posiciones de señal :
34
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
13
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ .3 µin ]
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura, Soldadura
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Perno de gato
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Muelle de bloqueo
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Orificio guía
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del producto :
40.03 mm [ 1.576 in ]
-
Ancho de producto :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Altura del conector :
50.8 mm [ 1.999 in ]
-
Distancia entre filas :
4.57 mm [ .18 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja