Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Apilable :
Sí
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
18
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Entrada de acoplamiento :
Superior
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Tipo de protección para contacto :
Carcasa de entrada cerrada
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.4 – 4 µm [ 94.48 – 157.48 µin ]
-
Dimensión del pin cuadrado :
.63 mm [ .024 in ]
-
Diámetro de pin de conexión :
.63 mm [ .024 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Grosor del pin rectangular :
.2 mm [ .008 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.69 mm [ .027 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pines de soldadura de retención
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Negro
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
40
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Dimensiones
-
Altura del conector :
8.5 mm [ .335 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de soldadura :
Separador de la placa
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
-67 – 221, -85 – 257
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme