Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Frecuencia de autoresonancia (GHz):
6.85
-
Inductancia (µH):
.0047
-
Corriente nominal (máx.) (mA):
1500
-
Resistencia de CC (Ω):
.07
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
Características del tipo de producto
-
Tipo de inductor :
Alta frecuencia
-
Código de tamaño del producto :
0402
-
Tipo de elemento :
Alambre enrollado
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora y carrete
Otro
-
Factor de calidad del inductor :
58
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme