Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Cable de corriente de encendido (no resistente a la prueba de hilo incandescente)
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Sujetadores
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
31.15
-
Distancia entre filas :
8.1 mm [ .319 in ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Conector y código de polarización :
A
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Tapón
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
15
-
Número de posiciones de potencia :
15
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
6 mm [ .236 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme