Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, .64mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
2.8, .64
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .11
Fijación mecánica
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
20.55 mm [ .8 in ]
-
Longitud del producto :
40.86 mm [ 1.6 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
6.41, 2.54
-
Distancia entre filas (in):
.1, .25
-
Ancho de producto :
31.25 mm [ 1.23 in ]
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
C
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
6.05, 2.54
-
Distancia entre pines (in):
.23, .1
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme