Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Presión aplicada :
Bajo
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Apilable :
No
-
Configuración de PCB a PCB :
Paralelo
-
Número de posiciones de señal :
32
-
Número de posiciones cargadas :
32
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
32
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Entrada de acoplamiento :
Parte inferior y superior
-
Distancia entre pines :
1 mm [ .039 in ]
Características del contacto
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm):
2
-
Tipo de protección para contacto :
Carcasa de entrada cerrada
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Forma de contacto :
SMT, conexión, Rectangular
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Dimensión del pin cuadrado :
.3 mm [ .011 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.00076 µm [ 30 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Grosor del pin rectangular :
.1 mm [ .003 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.24 mm [ .009 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del cuerpo
-
Material de elemento de proceso de ensamble :
Acero inoxidable
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Temperatura nominal de carcasa :
Alta
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
16
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
30
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.02 – 1.15 mm [ .04 – .17 in ]
-
Longitud del conector (mm):
16.6
-
Altura del conector (mm):
3.12
-
Distancia entre filas (mm):
1
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme