Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Éter de polifenileno (PPE) + Poliestireno (PS)
-
Color de la carcasa :
Negro
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Grado IP :
IP68
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de energía solar :
Acoplador de cables
-
Estilo de conector solar :
Conector macho
Características de la configuración
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12
-
Calibre del cable (mm²):
4
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme