Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestros conectores SOLARLOK PV4-S tienen aprobación de UL 6703 e IEC 62852, además de poseer una clasificación IP68 (1 m/24 horas).

Nuestros conectores de remache de CC SOLARLOK PV4-S son conectores tradicionales con una interfaz solar estándar, para utilizarse en cajas de uniones y directamente en el panel, así como en arneses y puentes para instalación en el campo. Adaptados para soluciones de conexión de cables de 1500 VCC.

Los conectores de remache de CC SOLARLOK PV4-S tienen clasificación IP68, la norma internacional que certifica que resisten a la inmersión en agua a una profundidad máxima de 1 m durante un máximo de 24 horas. Asimismo, se considera que pueden soportar el polvo, la suciedad y la arena. Esto se lleva a cabo para las condiciones climáticas europeas promedio, a fin de garantizar que se realicen conexiones confiables incluso en los entornos más hostiles y se logre una vida útil estimada en el campo de más de 20 años. Incluso se han utilizado con éxito en una granja solar flotante en Rusia, en condiciones de frío extremo.

Nuestros conectores tienen una baja resistencia de contacto (≦0,3 mΩ) para perder menos energía y cumplen con la herramienta NEC 2008/2011 que se requiere para el desacoplamiento. Utilizan materia prima 100 % virgen y también se ofrece una garantía de dos años.

barra gris
barra gris
  1. Video de la instalación de los conectores SOLARLOK PV4-S (en inglés)

Nuestros conectores de engarce de CC SOLARLOK PV4-S están diseñados para instalaciones PV de 1500 V. Vea nuestro video de la instalación.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: Según TE, ¿cuántos conectores de remache de CC SOLARLOK se necesitarían para una granja solar de 25 MW?

Respuesta: La regla general promedio es 300 conjuntos de conectores para una granja solar de 1 MW. Por lo tanto, para un proyecto solar de 25 MW, necesitaríamos 7500 juegos de conectores PV4-S. Cuando decimos "conjunto", nos referimos a un par acoplado; es decir, un conector macho y otro hembra.

 

Pregunta: Los paneles solares generalmente se entregan con conectores ya instalados, ¿cuáles son compatibles con los conectores SOLARLOK de TE?

Respuesta: Nuestra gama de conectores SOLARLOK tiene una interfaz solar estándar, lo que los hace compatibles con casi todos los demás conectores solares del mercado.

 

Pregunta: ¿Los conectores 2.0 de CC SOLARLOK y PV4-S de TE tienen la misma interfaz?   

Sí, tienen la misma interfaz. Nuestros conectores SLK 2.0 y PV4-S tienen una interfaz solar estándar.

 

Pregunta: ¿Cuál es el espesor de aislamiento mínimo y máximo que se permite en los conectores de remache de CC SOLARLOK de TE? 

Respuesta: Nuestros conectores PV4-S pueden utilizar la gama estándar del cable EN50618/IEC 62930. Sin embargo, definimos un rango específico de 5,9 mm a 7,2 mm.

 

Pregunta: Una vez bloqueados y usados, ¿se pueden desbloquear y reutilizar los conectores de remache de CC SOLARLOK de TE?

Respuesta: Una vez montados en el cable, nuestros conectores PV4-S se pueden desbloquear, pero no deben reutilizarse, al igual que todos los demás conectores solares del mercado.

 

Pregunta: ¿Cuál es la vida útil estimada de los conectores de CC SOLARLOK PV4-S de TE?     

Respuesta: Nuestros conectores PV4-S han superado con éxito las pruebas estándar de IEC y UL. Las pruebas de IEC se llevan a cabo teniendo en cuenta las condiciones climáticas europeas promedio para verificar que nuestros conectores puedan garantizar una conexión confiable incluso en entornos hostiles.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector de energía solar  Acoplador de cables, Engarce-Contacto

  • Estilo de conector solar  Conector macho, Conector macho-hembra, Enchufe

Características de la configuración

  • Estilo de derivación T  Conector hembra a macho

  • Tipo de guía  Más, Menos

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 1.5

Características del contacto

  • Material de recubrimiento de contacto  Estaño

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Azul, Naranja, Negro

  • Material de la carcasa  Éter de polifenileno (PPE) + Poliestireno (PS), Policarbonato (PC)

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 12 – 10

  • Calibre del cable (mm²) 4 – 6

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

  • Grado IP  IP68

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  50, 7000, 8500

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PV4-S

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos