Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector y de la carcasa :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
20
-
Cantidad de posiciones :
24
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Horizontal
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de secciones :
1
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Código del conector :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño del contacto :
.64mm, 2.8 mm
-
Ancho de la pestaña de conexión (mm):
.64, 2.5
-
Ancho de la pestaña de conexión (in):
.025, .1
-
Grosor de la pestaña de conexión (mm):
.6, .8
-
Grosor de la pestaña de conexión (in):
.024, .031
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.54, 6.05
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.1, .238
Dimensiones
-
Alto del perfil desde la placa para circuitos impresos :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]
-
Ancho del conector :
35.3 mm [ 1.39 in ]
-
Longitud del conector :
63.16 mm [ 2.487 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal