Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Cabezales de ajuste a presión y tecnología de montaje en superficie (SMT)

TE ofrece una gama de cabezales para la creciente demanda de aplicaciones de montaje en superficie y ajuste a presión. La iluminación, los sensores y otras aplicaciones automotrices se pueden conectar fácilmente mediante cabezales TE de ajuste a presión y dispositivos de montaje en superficie (SMD). TE también ofrece una amplia gama de máquinas de colocación de conectores para insertar cabezales de ajuste a presión en cualquier placa de circuito impreso (PCB).

Circuitos Sellado Orientación Ancho de lengüeta Híbrido Método de terminación
3-26 Ambos 90° | 180° 0.5, 0.63, 2.8 mm Ajuste a presión | SMT
  1. Tecnología de ajuste a presión para aplicaciones automotrices (en inglés)

Video de animación con una descripción general sobre la tecnología de ajuste a presión de TE para aplicaciones automotrices.

  • Tecnología de ajuste a presión NanoMultispring (en inglés)

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Cabezal mixto e híbrido  No, Sí

  • Forma del conector  Rectangular

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de secciones  1

  • Número de posiciones de señal  4, 8, 16, 20, 24, 26

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal, Vertical

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 12

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

  • Voltaje nominal (máx.) (VDC) 12

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  1, A, Æ, B, BE

  • Color del producto  Gris, Natural, Negro

Características del contacto

  • Ancho de terminal tab (mm) .63, .64, 2.5

  • Ancho de terminal tab (in) .025, .1

  • Grosor de terminal tab (mm) .6, .63, .64, .8

  • Grosor de terminal tab (in) .024, .025, .031

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie, Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pin de soldadura

  • Característica del montaje en panel  Con, Sin

  • Orificios de montaje  Con, Sin

  • Tipo de retención de la conexión  Interfaz de bloqueo

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1 – .8 mm [ .04 – .031 in ]

  • Longitud del conector (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

  • Longitud del conector (in) .638, .673, .732, .795, 1.311, 1.748, 1.81, 2.487

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 20, 21.9, 23.95

  • Ancho del conector (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4

  • Ancho del conector (mm) 8.4, 15.9, 17.8, 18, 18.7, 23.8, 26.6, 29.2, 32.6, 35.3, 41.4

  • Ancho del conector (in) .335, .626, .701, .708, .736, .937, 1.047, 1.15, 1.283, 1.39, 1.63

  • Altura del perfil desde la PCB (mm) 9.7, 9.8, 12.7, 16.86, 20, 21.9, 23.95

  • Altura del perfil desde la PCB (in) .382, .386, .5, .663, .787, .862, .943

  • Longitud del conector (mm) 16.2, 17.1, 18.6, 20.2, 33.3, 44.4, 45.98, 63.16

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 120, 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 212, 221, 248

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125, -40 – 85, -30 – 80, -40 – 100, -30 – 105, -40 – 105, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) '-22 – 176, -40 – 185, -40 – 212, -40 – 257, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Proceso de soldadura  Soldadura por reflujo

  • Con protección  No, Sí

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  13, 16, 22, 25, 31, 34, 170, 220, 250, 392

Otro

  • Número de interfaz  1376360, 114-18063-001, 114-18063-172, 114-18063-133

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PFSMTH9264

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

ACTION PIN, Multispring y NanoMultispring son marcas comerciales.