Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
58
-
Número de filas :
4
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
Neutro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.2mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.047, .11
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
25, 30
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 5
-
Distancia entre pines (in):
.098, .197
Dimensiones
-
Altura del conector :
42 mm [ 1.65 in ]
-
Longitud del producto :
61.9 mm [ 2.44 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
3, 6.8
-
Distancia entre filas (in):
.118, .268
-
Ancho de producto :
35.7 mm [ 1.4 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 125 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IPX4, IPX5, IPX7, IPX9K
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No