Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
.64, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.025, .11
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66 GF30
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 5.5
-
Distancia entre pines (in):
.1, .21
Dimensiones
-
Altura del conector :
34.8 mm [ 1.37 in ]
-
Longitud del producto :
23.8 mm [ .93 in ]
-
Distancia entre filas :
3.8 mm [ .14 in ]
-
Ancho de producto :
30.1 mm [ 1.18 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
800
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí