Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
52
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde
-
Conector y código de polarización :
1
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .02 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del conector :
32.07 mm [ 1.26 in ]
-
Longitud del producto :
30.78 mm [ 1.2 in ]
-
Ancho de producto :
54.18 mm [ 2.13 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
42
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No