Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
14
-
Número de filas :
2
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Latón
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2 – 5 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2 – 5 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
.6 mm [ .024 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4.2
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.4 mm [ .134 in ]
-
Diámetro de pin :
.6 mm [ .024 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Patas con pliegue
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pines de soldadura con pliegues
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente a la prueba de hilo incandescente
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
160
-
Método de empaque :
Caja
Dimensiones
-
Longitud del conector :
20.39 mm [ .803 in ]
-
Altura del conector :
9.8 mm [ .386 in ]
-
Ancho del conector :
10.16 mm [ .4 in ]
-
Distancia entre filas :
2.5 mm [ .098 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del tipo de producto
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme