Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Número de posiciones :
10
-
Número de filas :
1
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de conector de clema :
Cabezal
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida para alta temperatura
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .138 in ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre y magnesio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
11
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme