Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
104
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Verde
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.2mm
-
Ancho de terminal tab :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF20
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 3
-
Distancia entre pines (in):
.098, .118
Dimensiones
-
Altura del conector :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Longitud del producto :
122 mm [ 4.8 in ]
-
Ancho de producto :
47.1 mm [ 1.85 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
2.95, 4.95
-
Distancia entre filas (in):
.116, 0.194
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP67, IP69K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja
-
Cantidad por empaque :
108
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No