Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
5
-
Número de filas :
1
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de clema :
Cabezal
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
11.25
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
5.08 mm [ .2 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme