Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de clema :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Protección de cables :
Con
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
10
-
Número de filas :
1
-
Ángulo de entrada de cable :
180°
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Ubicación de entrada para alambre :
Superior
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del producto :
Verde
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
16
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Push-in, Terminal de muelle
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Tipo de retención de montaje :
Montaje mediante tornillo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 66
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .196 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 12
-
Calibre del cable (mm²):
.13 – 3.31
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal