Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
No
-
Forma del conector :
Circular
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Sin llave
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
850
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
33 mm [ 1.29 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones