Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor antivandalismo
-
Iluminado :
Con
-
Estilo de accionador :
Al ras
Características de la configuración
-
Tamaño del taladrado del panel :
22.2 mm [ .87 in ]
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Táctil y auditivo
-
Función operativa :
Encendido Encendido, 1 NA y 1 NC
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador :
205 – 510 g [ 7.2 – 18 oz ]
-
Orientación del producto :
Ángulo recto vertical
-
Material de accionador :
Acero
-
Método de sellado :
Junta tórica de caucho
-
Material de caja :
Acero inoxidable
-
Diseño del accionador :
Al ras
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Tamaño de rosca de buje :
M22 x 1
-
Color del accionador :
Plata
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
Sí
-
Sellado de proceso :
No
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Fijación mecánica
-
Método de fijación :
Atornillado
Dimensiones
-
Diámetro de buje :
22 mm [ .87 in ]
-
Longitud del buje :
17.3 mm [ .68 in ]
-
Diámetro de la tapa :
17.75 mm [ .7 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-25 – 85
Estándares de la industria
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
16
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones