Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Estilo de conector hembra :
90°
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
60
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Plata
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
10 mm [ .394 in ]
-
Grosor de terminal tab :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
7 – 5
-
Calibre del cable (mm²):
10 – 16
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
10, 12, 16
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
5, 6, 7
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150, 155
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302, 311
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 155 °C [ -40 – 311 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
USCAR
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
100
Otro
-
Terminal transmite :
41 – 100 A (potencia alta)