Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Cierre de empalme cerrado
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Acero
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.42
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
6.73 mm [ .265 in ]
-
Diámetro interno del barril :
3.79 mm [ .149 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
3.248 – 4.872
-
Calibre del cable (CMA):
3248 – 4872
-
Grosor del material del terminal :
.69 mm [ .027 in ]
-
Longitud del producto :
20.96 mm [ .825 in ]
-
Diámetro interno contraído :
2.74 mm [ .108 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Marcado de identificación
-
Marcado del empalme :
ECV
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
En cinta portadora