Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
De alta resistencia
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
3/8
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
20.62
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
2
-
Calibre del cable (mm²):
26.7 – 42.4
-
Calibre del cable (CMA):
52600 – 83700
-
Diámetro del perno (mm):
9.53, 9.91
-
Diámetro del perno (in):
.39
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
2.31 mm [ .091 in ]
-
Longitud del producto :
44.32 mm [ 1.745 in ]
-
Diámetro interno del barril :
9.52 – 14.8 mm [ .375 – .583 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
-
Compatible con el material de recubrimiento del cable :
Estaño
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Pieza suelta