Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones cargadas :
12
-
Número de posiciones de potencia :
12
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines :
1.09 mm [ .043 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 70 °C [ -22 – 158 °F ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
32.9 mm [ 1.295 in ]
-
Ancho del conector :
7.6 mm [ .3 in ]
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme