Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2000
-
Método de empaque :
Bolsa
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Silicona
-
Color del producto :
Azul
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 1.7 mm [ .047 – .067 in ]
Otro
-
Dureza Shore A :
50
-
Contiene lubricante :
Sí
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 105, 90, 100, 65, 85, 75, 70, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]