Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
100
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de filas :
4
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.6 mm [ .141 in ]
Características del empaquetado