Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Configuración del receptáculo :
Norma
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable redondo revestido
-
Número de posiciones :
16
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Acero
-
Acabado del recubrimiento de protección :
Brillante
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
50
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Gris ahumado
-
Material de la carcasa :
Policarbonato con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento de conductor :
1.14 – 1.27 mm [ .045 – .05 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26, 28
-
Calibre del cable (mm²):
.081, .129, .08 – .09, .12 – .15
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL