Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Pin guía
-
Función de los accesorios de herraje :
Accesorios guía
Características del cuerpo
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Oro
-
Material primario del producto :
Latón
Dimensiones
-
Longitud del producto :
21.59 mm [ .85 in ]
-
Longitud de la rosca :
12.07 mm [ .475 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]