Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la carcasa
-
Tipo de instalación IDC para cables y alambres :
Extremo cerrado
-
Distancia entre pines :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Color de la carcasa :
Amarillo
-
Material de la carcasa :
Nailon
Estándares de la industria
-
Clasificación CSA :
LR 7189, Certificación
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Características del contacto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño-plomo
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño-plomo
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.03 – 5.08 µm [ 80 – 200 µin ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de la conexión :
Saliente de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alivio de tensión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
9.02 mm [ .355 in ]
-
Longitud del producto :
47.55 mm [ 1.872 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.41 mm [ .095 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Calibre del cable (mm²):
.517
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
250
-
Método de empaque :
Caja y cartón
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de posiciones de potencia :
12
-
Número de filas :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones