Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Clasificación CSA :
LR 7189
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Positive Lock
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura del conector :
7.37 mm [ .29 in ]
-
Longitud del producto :
26.92 mm [ 1.06 in ]
-
Ancho de producto :
33.91 mm [ 1.335 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.92 mm [ .115 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .8
-
Distancia entre filas :
4.19 mm [ .165 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
400
-
Método de empaque :
Caja
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
6
-
Número de filas :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
9
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tipo de contacto :
Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PA 66
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme