Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Requisito de ensamble :
Ensamblado en fábrica
Características de la configuración
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Normal
-
Número de posiciones :
26
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de posiciones de señal :
20
-
Número de filas :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60, 200
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60, 200
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto (µm):
4.19
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
50
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Sin
-
Tipo de contacto :
Pin, Tipo espada
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Material base para contacto de alimentación :
Estaño
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.19 mm [ .165 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.54, 6.35
-
Distancia entre pines (in):
.1, .25
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza para alta temperatura: no conforme a la prueba de hilo incandescente
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja