Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones de potencia :
6
-
Número de posiciones de señal :
24
-
Número de posiciones cargadas :
26
-
Número de columnas :
12
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de posiciones :
30
-
Número de filas :
4
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico de alta temperatura relleno de vidrio
-
Distancia entre pines (mm):
6.35, 7.62, 2.54
-
Distancia entre pines (in):
.3, .25, .1
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos :
Matriz
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.076 µm [ 3 µin ]
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Tipo espada, Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
50
Características de la terminación
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longitud de pin :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza para alta temperatura: no conforme a la prueba de hilo incandescente
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Otro
-
Número de posiciones bloqueadas :
4
-
Se omite la ubicación de las posiciones :
J1, K1, N1, S1
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Longitud del conector :
66.42 mm [ 2.615 in ]
-
Altura del conector :
14.58 mm [ .574 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
2.11 – 2.62 mm [ .083 – .103 in ]
-
Ancho del conector :
23.62 mm [ 0.93 in ]
-
Distancia entre filas :
2.54 mm [ .1 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
200, 60, 300
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
60, 200, 300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal