Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ):
12
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
2.0066 µm [ 79 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.0066 µm [ 79 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.85 mm [ .112 in ]
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento :
Inferior
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.4 – 1.78 mm [ .055 – .07 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Barra
-
Cantidad por empaque :
5000