Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
750
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño-plomo
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Brillante
-
Forma de contacto :
Cuadrado
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
100 – 200
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño-plomo
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Longitud de área de conexión de contacto :
7.06 mm [ .278 in ]
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -65 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
20000