Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
20
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro de pin de conexión :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 2.1 mm [ .047 – .082 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 17
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1, .5, .75, .6
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
20, 17, 18, 19
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
4000
-
Método de empaque :
Carrete
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del cuerpo
-
Tipo de sello para teminal :
Sello de un solo cable (SWS)
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme