Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de terminal | Calibre del cable | Calibre del cable | Interfaz de revestimiento | Función principal de bloqueo | Sellable | Diámetro de pin de conexión | Terminal transmite | Búsqueda del calibre del cable | Búsqueda del calibre del cable | El producto se conecta a | Temperatura de funcionamiento (máx.) | Longitud de terminal tab | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| 1718188-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | 4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-929990-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | - | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929971-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 962952-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | - | - | - |
| 929967-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929963-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929990-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929969-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .2 – .4 mm² | 24 – 21 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm² | 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929987-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1703012-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .2 – .4 mm² | 24 – 21 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm² | 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1703013-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1703013-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1703014-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1703021-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | - | - | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | - | - | Barra colectora | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 962862-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Cuerpo limpio | No | 4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929962-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .2 – .4 mm² | 24 – 21 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm² | 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929967-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929989-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929970-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929975-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929985-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .2 – .4 mm² | 24 – 21 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm² | 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929986-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1703013-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-929989-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | - | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-929974-4 | 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929970-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929989-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 962956-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | -40 – 100 °C |
| 929965-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 0 – 24 A (potencia baja) | 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG | Cable | 130 °C | 29.8 mm | -40 – 130 °C |
| 962952-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | - | - | - |
| 929964-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929966-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .2 – .4 mm² | 24 – 21 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm² | 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929972-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929974-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929974-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929974-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929990-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 1.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929970-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929975-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Oro (Au) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929963-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929968-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Pin | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929971-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | No | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929973-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | .2 – .4 mm² | 24 – 21 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm² | 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 929975-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 2.5 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 962954-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Estaño (Sn) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | -40 – 100 °C |
| 962954-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Enchufe | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | Plata (Ag) | Lengüeta de bloqueo | Sí | 4 mm | 25 – 40 A (Potencia) | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | Cable | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | -40 – 100 °C |