Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapa orificio
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Caucho de silicona
-
Color del producto :
Negro
Otro
-
Dureza Shore A :
50
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]