Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Opciones de sensor :
Protección IP67
-
Conexión a puerto :
Macho M10x1
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
15 mm [ 0.59 in ]
-
Altura de producto :
21.6 mm [ .85 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión :
Sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 3 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10
Condiciones de uso
-
Presión :
20 bar [ 300 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 220 °C [ -40 – 428 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
1.2 mV/V
-
Rango de presión de prueba :
1.5X FS
-
Precisión de presión :
Hasta ±.25 % FSO