Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Fabricado en acero inoxidable, el resistente transductor de presión miniatura mV M10X1 serie XPC10 es ideal para líquidos y gases corrosivos, y se puede utilizar en una amplia variedad de entornos difíciles. Para facilitar la instalación y el rendimiento a largo plazo, este sensor de presión miniatura incorpora el diseño con rosca de vanguardia de TE Connectivity, que prácticamente elimina los desplazamientos cero causados por el par de instalación. La principal tecnología del sensor XPC10 consiste en un galga extensiométrica de lámina conectada a un circuito de puente de Wheatstone para proporcionar una excelente estabilidad de temperatura. Opción de un amplificador integrado. Para un diseño personalizado se cuenta con opción de sonda de temperatura PT1000 para todos los rangos. A pedido, podemos proporcionar instructivos que facilitan la selección y el uso de nuestros sensores y que además incluyen consejos útiles. 

 

Ventajas

  • Rangos de presión absoluta, manométrica y manométrica sellada de10 a 500 bar (de 150 a 7,500 psi)
  • Funcionamiento a alta temperatura desde -40 °C hasta 220 °C (-40 °F a 428 °F)
  • Fabricado en acero inoxidable
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Baja sensibilidad al par de instalación
  • Rosca UNF M10X1 o 3/8‑24
  • Linealidad máxima de hasta ±0.25 %
  • Opción de amplificador integrado 
  • Armazón de titanio a pedido
  • Opción de protección IP67
barra naranja

Aplicaciones

  • Aeroespacial
  • Mesas de pruebas
  • Monitoreo de equipos de hornos
  • Sistemas de regulación de refrigeración
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión miniatura

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor, Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de .5 m, Cable de 10 m, Cable de 11 m, Cable de 2 m, Cable de 3 m, Cable de 4 m, Cable de 5 m, Cable de 6 m, Cable de 8 m, Sin conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10, 10 – 30

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Acero inoxidable

Dimensiones

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas  15 mm [ 0.59 in ]

  • Altura de producto (mm) 20.32, 21.6, 23.62, 25

  • Altura de producto (in) .8, .85, .93, .984

Condiciones de uso

  • Presión (bar) 10, 20, 35, 50, 70, 100, 200, 350, 500

  • Presión (psi) 150, 300, 500, 750, 1000, 1500, 3000, 5000, 7500

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 220, -40 – 120

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 428, -40 – 248

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V, 1.2 mV/V, 120 mV

  • Rango de presión de prueba  1.5X FS

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO, ±0.3% FSO, ±0.5% FSO, Hasta ±.25 % FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Protección IP67

  • Conexión a puerto  Macho M10x1, Macho UNF 3/8-24

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0031

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos