Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Conexión a puerto :
1/4-18 NPT
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
18 mm [ 0.71 in ]
-
Altura de producto :
30.2 mm [ 1.19 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión :
Absoluto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 1 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 30
Condiciones de uso
-
Presión :
60 bar [ 1000 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba :
2X FS
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO