Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
Titanio
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
10 mm [ 0.393 in ]
-
Altura de producto :
23.7 mm [ .933 in ]
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión miniatura
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 2 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 30
Condiciones de uso
-
Presión :
5 bar [ 75 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
.5 – 4.5 V
-
Rango de presión de prueba :
2X FS
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO
Otro
-
Conexión a puerto :
Macho M5x0.8
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones