Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestro transductor de presión miniatura M5X0.8 serie XP5 está fabricado en titanio, lo que lo hace robusto y confiable aun en entornos difíciles. La principal tecnología de detección de este transductor de presión miniatura consiste en un puente de  Wheatstone  con  compensación térmica  compuesto  de galgas extensométricas  de silicio  micromecanizadas  de alta estabilidad. Se dispone, como opción, de un amplificador integrado (A1) para rangos de 5 a 350 bar [75 a 5,000 psi]. A pedido, podemos proporcionar instructivos que facilitan la selección y el uso de nuestros sensores y que además incluyen consejos útiles. 

Ventajas

  • Rangos de presión absoluta, manométrica y manométrica sellada de 0.5 a 350 bar
    [de 7 psi a 5,000 psi]
  • Fabricado en titanio 
  • Salida amplificada disponible
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Linealidad máxima de hasta ±0.25 %
  • Diafragma rasante
  • Rosca M5X0.8 o 10‑32UNF‑2A
  • Cable o conector integral
barra naranja

Aplicaciones

  • Líquidos y gases corrosivos
  • Presión del sistema de frenado
  • Monitoreo de equipos a bordo
  • De especificación militar y aeroespacial
     
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Transductor de presión miniatura

  • Tipo de presión  Absoluto, Medidor, Sellado

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable de 10 m, Cable de 1 m, Cable de 20 m, Cable de 26 m, Cable de 2 m, Cable de 3 m, Cable de 4 m, Cable de 5 m, Cable de 6 m, Cable de 7 m, Cable de 8 m, Cable de 9 m, Conector integral, Sin conector

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 10, 10 – 30

Características del cuerpo

  • Material del puerto  Titanio

Dimensiones

  • Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas  10 mm [ 0.393 in ]

  • Altura de producto (mm) 17.78, 18.28, 22.7, 23.11, 23.7, 24.1, 25.7, 28.7, 28.95, 31.5, 32.1

  • Altura de producto (in) .7, .72, .893, .91, .933, 0.948, 1.01, 1.13, 1.14, 1.24, 1.26

Condiciones de uso

  • Presión (bar) .5, 1, 1.034, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 70, 100, 200, 350

  • Presión (psi) 7, 15, 30, 75, 150, 300, 500, 750, 1000, 1500, 3000, 5000

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  .5 – 4.5 V, 100 mV, 10 mV/V, 2.5 mV/V, 25 mV, 50 mV, 5 mV/V

  • Rango de presión de prueba  2X FS, 4X FS, 8X FS

  • Precisión de presión  ±0.25% FSO, ±0.5% FSO, Hasta ±.25 % FSO

Otro

  • Opciones de sensor  Con amplificación (.5 – 4.5 V), Longitud del cable, Protección IP67, Rango de temperatura de compensación

  • Conexión a puerto  Macho M5x0.8, Macho UNF 10-32, Macho UNF-2A 10-32

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-PTT0030

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos