Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 4 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
8 – 30
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
17-4PH
Dimensiones
-
Altura de producto :
69.85 mm [ 2.75 in ]
-
Diámetro del producto :
24 mm [ 0.945 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
34.47 bar [ 500 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
1 – 5 V
-
Rango de presión de prueba :
Con clasificación 2X
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Protección IP67
-
Conexión a puerto :
1/4-18 NPT