Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
  1. Video del transductor de presión M5800 (inglés)

Descubra cómo el transductor de presión de pantalla digital M5800 ofrece mediciones precisas a un valor superior, proporcionando un verdadero control de sus procesos.

La pantalla giratoria de 310° del transductor de presión de la serie M5800 permite una fácil visualización y ajuste a pedido.  Este transductor de presión, que ofrece mediciones precisas a un valor superior, se puede configurar fácilmente en función de tus requisitos específicos, incluido el rango de presión, el ajuste de presión, la salida analógica y la conexión eléctrica. Su función de tara de pantalla cero permite al usuario local configurar con precisión la pantalla a cero y ofrece una medición de presión más precisa y un control verdadero de tus procesos. 

Ventajas

  • Conformidad con CE
  • Protección de polaridad inversa en la entrada
  • Protección contra cortocircuitos en la salida
  • Precisión de ±0,25 %
  • Banda de error total (TEB) de ±1 %
  • ±0,25 % del recuento de ±1 de lectura para la precisión de la pantalla
  • Esquema compacto
  • Temperatura de funcionamiento de -40 °C a +85 °C
  • Impermeable de acuerdo con el estándar IP67
  • Rotación continua de la pantalla
  • Medidor, compuesto
  • Variedad de puertos de presión y configuraciones eléctricas personalizadas 
Barra naranja

Usos

  • Sistemas de alimentos y bebidas
  • Sistemas farmacéuticos y médicos
  • Bombas y compresores
  • Sistemas hidráulicos/neumáticos
  1. Video del seminario web del transductor de presión piezorresistivo (inglés)

Hai Mei, ingeniero sénior de Desarrollo de productos de sensores de TE Connectivity, analiza los diversos beneficios y aplicaciones de la tecnología Microfused en este seminario web.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos