Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Presión aplicada :
Intermedio
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
750
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
5000
-
Resistencia de la conexión (mΩ):
12
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
-
Dimensión del pin cuadrado :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico con cobre y estaño
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µin):
100 – 200
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre :
Brillante
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .4
-
Calibre del cable (CMA):
236.823 – 789.41
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma CSA LR7189, UL E28476
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12500
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete