Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de cabezal :
Totalmente blindado
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Configuración de placa a placa :
Paralelo
-
Cantidad de posiciones :
150
-
Cantidad de filas :
3
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
-
Voltaje de resistencia del material dieléctrico (máx.) (Vrms):
750
-
Resistencia de la terminación (mΩ):
12
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño-plomo
-
Forma y diseño del contacto :
Cuadrado
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Brillante
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Diseño de contactos :
En línea
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB (µin):
100 – 200
-
Dimensión del poste cuadrado de conexión :
.64 mm [ .025 in ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
2
-
Longitud del área de conexión del contacto :
8.13 mm [ .32 in ]
Características de la terminación
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: soldadura
-
Poste cuadrado de terminación y dimensión de la cola :
.64 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Pines guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
-
Alineación de montaje de la placa para circuitos impresos :
Sin
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Alto del conector :
16.51 mm [ .65 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de montaje :
Ninguno
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos de certificación :
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
9
-
Tipo de empaque :
Tubo